Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halfen
Description
6000-D - DEHA Narrow foot spherical head anchor
Bill of material
6000-10.0-0340D WB KK-Eye anchor
CNSORDERNO
Order number
0735.018-00056
TYP
Anchor type
KK-Eye anchor
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
AP
Recess
LK
Load class
L
Length
340 mm
AUS
Version
CNSMASSEXACT
Weight of the armature
1.970 kg
D
Hole diameter
28 mm
DA
Diameter of the recess body
118 mm
K
Covers of the armature
15 mm
INFO
PDF Info
Data Sheet
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais